Caractéristiques du module TM3XREC1
Cette section décrit les caractéristiques du module TM3XREC1.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
|
|
RISQUE D'INCENDIE |
|
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
|
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les schémas suivants indiquent les dimensions du module d'extension TM3XREC1 :
|
Caractéristiques |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Fonction |
Avec l'émetteur, forme l'extension d'E/S distantes. |
|
|
Type de connecteur |
RJ45 |
|
|
Type de communication |
RS485 |
|
|
Dissipation de puissance |
1 W max. |
|
|
Module récepteur |
Appel de courant sur l'alimentation 24 VCC pour le module récepteur |
40 mA |
|
Consommation de courant sur l'alimentation 24 VCC pour le bus interne |
1 A max. (avec le nombre max. de modules d'extension TM3). |
|
|
Alimentation disponible pour les modules d'E/S connectés. |
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
560 mA max. |
|
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
560 mA max. |
|
|
Type et longueur de câble |
Pour plus d'informations, consultez la section Câbles. |
|
|
Poids |
75 g (2,64 oz) |
|