Schéma de câblage du TM3XREC1

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Port de bus TM3

Le TM3XREC1 est équipé d'un connecteur RJ45.

 

G-SE-0025456.1.gif-high.gif

 

 

Schéma de câblage de l'alimentation CC

 

G-SE-0027722.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

Le câble de terre fonctionnelle doit avoir une section minimum de 1,5 mm2 (AWG 16) et une longueur maximum de 120 mm (4,72 po.).

Le contrôleur et les E/S associées (modules TM3 et récepteur) requièrent des alimentations d'une tension nominale de 24 VCC. Les alimentations 24 VCC doivent être de type SELV (Très basse tension de sécurité) ou PELV (Très basse tension de protection) conformément à la norme IEC 61140. Ces alimentations sont isolées entre les circuits électriques d'entrée et de sortie de l'alimentation.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

oNe connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur.

oN'utilisez que des alimentations de type PELV ou SELV pour l'équipement1.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1 Conformément aux exigences UL (Underwriters Laboratories), l'alimentation doit également être conforme aux divers critères NEC Class 2 et son courant doit être limité naturellement à une puissance de sortie disponible maximale inférieure à 100 VA (environ 4 A à la tension nominale), ou ne pas être limité naturellement mais avec un dispositif de protection supplémentaire tel qu’un disjoncteur ou un fusible conforme aux exigences de la clause 9.4 Limited-energy circuit de la norme UL 61010-1. Dans tous les cas, la limitation de courant ne doit jamais dépasser celle des caractéristiques électriques et schémas de câblage de l’équipement décrit dans la présente documentation. Dans tous les cas, l’alimentation doit être raccordée à la terre et vous devez séparer les circuits Class 2 des autres circuits. Si la capacité indiquée dans les caractéristiques électriques ou les schémas de câblage est supérieure à la limite de courant spécifiée, plusieurs alimentations Class 2 peuvent être utilisées.

Règles relatives à l'alimentation CC

Si deux alimentations séparées sont utilisées pour l'émetteur et le contrôleur, celle du module récepteur TM3 doit être mise sous tension avant celle du contrôleur. Si cet ordre n'est pas respecté, le bus TM3 ne démarre pas et tous les modules sont réinitialisés (sorties forcées à prendre la valeur 0).

Lorsque le module récepteur TM3 et le contrôleur sont reliés à la même alimentation, la configuration démarre normalement.

Si seul le module récepteur TM3 est alimenté (contrôleur non alimenté), les modules TM3 situés après le récepteur TM3 sont réinitialisés (sorties forcées à prendre la valeur 0).

NOTE : Vous devez raccorder la terre fonctionnelle (FE) via l'alimentation, et la terre fonctionnelle ou la terre de protection de l'alimentation à la même terre fonctionnelle équipotentielle du contrôleur et du module émetteur TM3. En l'absence de connexion de terre fonctionnelle, le module émetteur TM3 risque de ne pas pouvoir établir la communication avec le module récepteur TM3. Il se peut même que votre équipement subisse des dommages.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

oAssurez-vous que la connexion d'alimentation de terre fonctionnelle du module récepteur TM3 est solidement raccordée à la terre fonctionnelle du système contrôleur.

oSurveillez l'état du bus TM3 au sein de l'application pour déterminer le fonctionnement correct du bus TM3 en cas de déconnexion de la terre fonctionnelle.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.