Présentation du module TM3XTRA1

Présentation

Module émetteur :

oUn connecteur RJ45 pour la communication

oVis de raccordement à la terre fonctionnelle

Description

Les figures suivantes montrent les pièces du module d'extension émetteur TM3 :

G-SE-0023386.2.gif-high.gif

 

 

Libellé

Eléments

Référence

1

Voyants affichant l'activité de la ligne et l'état de l'alimentation.

2

Port de bus TM3

3

Vis de raccordement à la terre fonctionnelle

Spécifications de câblage

4

Système de verrouillage encliquetable pour rail DIN de 35 mm (1,38 po.)

Rail DIN

5

Connecteur d'extension du bus d'E/S (côté gauche uniquement).

6

Système de fixation au module précédent.

NOTE : l'émetteur doit être le dernier module dans la configuration d'extension d'E/S locales.

Voyants d'état

La figure ci-dessous représente les voyants d'état :

G-SE-0023621.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Voyant

Couleur

Etat

Description

Power (PWR)

Vert

Allumé

L'alimentation à partir du bus TM3 est disponible.

Eteint

L'alimentation à partir du bus TM3 n'est pas disponible.

Link (LNK)

Vert

Allumé

Un signal de liaison/données est détecté en provenant du récepteur.

Eteint

Aucun signal de liaison/données n'est détecté en provenant du récepteur.