Schéma de câblage du TM3XTRA1

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Port de bus TM3

Le TM3XTRA1 est équipé d'un connecteur RJ45.

G-SE-0025455.2.gif-high.gif

 

 

Règles pour le raccordement à la terre fonctionnelle

Le tableau suivant montre les caractéristiques de la vis à utiliser avec le câble de terre fonctionnelle (FE) fourni :

G-SE-0025457.3.gif-high.gif

 

 

L'application d'un couple supérieur à la limite peut endommager la vis ou le filetage des bornes.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Ne serrez pas les bornes à vis au-delà du couple maximum spécifié (Nm/lb-in.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

NOTE : Vous devez connecter la terre fonctionnelle (FE) du module émetteur TM3 à la même terre fonctionnelle que le contrôleur. Sans connexion de terre fonctionnelle, le module émetteur TM3 risque de ne pas pouvoir établir la communication avec le module récepteur TM3.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

oAssurez-vous que le câble de terre fonctionnelle est correctement connecté entre la vis de terre fonctionnelle du module émetteur TM3 et la terre fonctionnelle du contrôleur.

oSurveillez l'état du bus TM3 au sein de l'application pour déterminer le fonctionnement correct du bus TM3 dans le cas où le module émetteur TM3 se déconnecterait de la terre fonctionnelle.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.