Les caractéristiques générales du module TM4ES4 sont détaillées ci-après.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TM4ES4 :
Ce tableau décrit les caractéristiques générales du module TM4ES4 :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Consommation |
360 mA |
|
Dissipation de puissance |
2,5 W |
|
Poids |
125 g (4,41 oz) |
Ce tableau décrit les caractéristiques du module TM4ES4 :
Caractéristique |
Description |
---|---|
Standard |
Ethernet |
Type de connecteur |
RJ45 |
Débit en bauds |
Prise en charge d'Ethernet "10BaseT" et "100BaseTX" avec autonégociation |
Inverseur automatique |
MDI / MDIX |
NOTE : Le contrôleur prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDI/MDIX. Il n'est ainsi pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).