Schéma de câblage du TM4ES4

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Connecteur RJ45

Le module TM4ES4 est équipé de 4 connecteurs RJ45 Ethernet :

G-SE-0031885.1.gif-high.gif

 

 

Brochage

Cette figure montre les broches des connecteurs RJ45 Ethernet :

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

Ce tableau décrit le brochage des connecteurs RJ45 Ethernet :

N° de broche

Signal

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

5

6

RD-

7

8

Règles pour le raccordement à la terre fonctionnelle

Le tableau suivant montre les caractéristiques de la vis à utiliser avec le câble de terre fonctionnelle (FE) fourni :

G-SE-0031887.1.gif-high.gif

 

 

L'application d'un couple supérieur à la limite peut endommager la vis ou le filetage des bornes.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Ne serrez pas les bornes à vis au-delà du couple maximum spécifié (Nm/lb-in.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.