Assemblage d'un module à un contrôleur
Cette section explique comment assembler un module d'extension à un contrôleur ou d'autres modules.
|
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oRemettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Après avoir connecté de nouveaux modules au contrôleur , mettez à jour et téléchargez à nouveau le programme d'application avant de remettre le système en service. Si vous ne mettez pas à jour le programme d'application pour qu'il prenne en compte les nouveaux modules, l'E/S située sur le bus d'extension risque de ne plus fonctionner normalement.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement. oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Assemblage d'un module à un contrôleur
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Coupez l'alimentation et démontez tous les assemblages d'E/S du contrôleur sur le rail DIN. |
2 |
Retirez l'autocollant du connecteur d'extension du contrôleur ou du module installé le plus à l'extérieur. |
3 |
Vérifiez que le système de verrouillage du nouveau module est en position relevée. |
4 |
Alignez le connecteur du bus interne situé à droite du module, sur le connecteur de bus interne situé à gauche du contrôleur ou du module d'extension. |
5 |
Poussez le nouveau module contre le contrôleur ou le module d'extension pour le mettre en place. |
6 |
Abaissez le système de verrouillage situé au-dessus du nouveau module pour fixer ce dernier au contrôleur ou au module d'extension installé précédemment. |