Configuration du module esclave PROFIBUS DP
Configuration du module esclave PROFIBUS DP
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur MonAutomate > COM_Bus > TM4PDPS1 :
Les paramètres suivants se trouvent dans l'onglet Configuration Profibus :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
AdrBus |
1...126 |
2 |
Adresse de l'esclave PROFIBUS DP. L'adresse 126 est réservée. |
VitesseBauds (KBauds) |
9.6 19.2 45.45 93.75 187.5 500 1500 3000 6000 12000 Auto |
Auto |
Débit de la transmission PROFIBUS |
ActDPV1 |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = activation des fonctions Profibus DPV1 pour la communication acyclique |
SyncOK |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = activation du mode SYNC, qui prend en charge la commande SYNC |
FreezeOK |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = activation du mode FREEZE, qui prend en charge la commande FREEZE |
ChgntAddrNonOK |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = empêche un maître PROFIBUS de modifier l'adresse |