Caractéristiques du TM5SAI4H

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SAI4H.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-après décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SAI4H :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

           Source d'alimentation

24 V CC

Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Appel de courant du segment d'E/S 24 V CC

63 mA

Consommation bus TM5 5 V CC

2 mA

Dissipation de puissance

1,51 W max.

Poids

25 g (0.9 oz)

Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel

7073 dec.

Caractéristiques des entrées

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées du module électronique TM5SAI4H :

Caractéristiques des entrées

Entrée de tension

Entrée de courant

Plage d'entrée

-10 à +10 VCC

0 à 20 mA

Impédance d'entrée

20 MΩ min.

-

Impédance de la charge

-

400 Ω max.

Durée de l'échantillon

50 µs pour toutes les entrées

Type d'entrée

Différentiel

Mode de conversion

Registre d'approximation successive

Filtre d'entrée

Passe-bas 3ème ordre / fréquence de coupure 10 kHz

Tolérance d'entrée - écart maximal à 25 °C (77 °F)

< 0,08 % de la mesure

Tolérance d'entrée - dérive de température

0,01 % / °C de la mesure

Tolérance d'entrée - non-linéarité

< 0,01 % de la pleine échelle (20 VCC)

< 0,015 % de la pleine échelle (20 mA)

Réduction de charge *

Voir la remarque *

Résolution numérique

15 bits + signe

15 bits

Valeur de résolution

305,176 µV

610,352 nA

Réjection du mode commun

CC

70 dB min.

50 Hz

70 dB min.

Résistance au bruit - câble

Il est nécessaire d'utiliser un câble blindé

Réjection de la diaphonie entre les voies

70 dB min.

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1.

Signal d'entrée autorisé

± 30 V CC max.

± 50 mA max.

Protection de l'entrée

Protection contre câblage avec tension d'alimentation 24 V CC

Tension de mode commun autorisée entre les voies

± 12 V CC max.

* Notez que les modules électroniques analogiques sont soumis à des restrictions de température de fonctionnement comprises entre 55 et 60 °C (131 et 140 °F). Si la température ambiante de votre installation risque de dépasser 55 °C (131 °F), n'installez pas les modules TM5SAI•H à côté d'autres équipements susceptibles de dissiper plus de 1,15 W. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Enfermement du sytème TM5.

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.