Caractéristiques du TM5SAI4PH

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SAI4PH.

Voir également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SAI4PH :

Caractéristiques générales

Tension nominale

          Source d'alimentation

24 VCC

Connecté au segment d'alimentation des E/S 24 VCC

Plage d'alimentation

De 20,4 à 28,8 VCC

Consommation segment E/S 24 VCC

46 mA

Consommation bus TM5 5 VCC

2 mA

Puissance dissipée

1,11 W max.

Poids

25 g

Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel

7079 dec

Caractéristiques d'entrées

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques d'entrées du module électronique TM5SAI4PH :

Caractéristiques d'entrées

Type de capteur d'entrée

PT100/PT1000

Plage de température d'entrée

PT100 : -200 à 850°C (-328 à 1562°F)

PT1000 : -200 à 850°C (-328 à 1562°F)

Plage de mesure de résistance

Premier mode : 0,1 à 4500 Ω

2ème mode : 0,05 à 2250 Ω

Courant de mesure

250 µA ± 1,25%

Durée de l'échantillon

Voir le temps de cycle et le délai de mise à jour des E/S

Type de câblage

Connexion 2 ou 3 fils configurée par le logiciel pour toutes les entrées

Mode de conversion

Type sigma delta

Filtre d'entrée

Passe-bas 1er ordre / fréquence de coupure 500 Hz

Tolérance d'entrée - écart maximal à 25 °C (77 °F)

0,037% de la mesure

Tolérance d'entrée - Dérive de température

0,004% / °C de la mesure

Tolérance d'entrée - non-linéarité

0,001% de la plage de résistance complète

Résolution numérique

16 bits

Valeur de résolution température

PT1000 : 0,1°C (0,18°F)

PT100 : 0,1°C (0,18°F)

Valeur de résolution résistance

Premier mode : 0,1 Ω

2ème mode : 0,05 Ω

Réjection du mode commun

CC

95 dB min.

50 Hz

80 dB min.

Résistance au bruit - câble

Il est nécessaire d'utiliser un câble blindé

Réjection de la diaphonie entre les voies

93 dB min.

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

(Voir Remarque 1.

Signal d'entrée autorisé

±30 VCC max.

Protection de l'entrée

Protection contre câblage avec tension d'alimentation 24 VCC

Tension de mode commun autorisée entre les voies

2 VCC max.

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.