Présentation du TM5SAI6TH

Caractéristiques principales

Le tableau ci-après décrit les principales caractéristiques du module TM5SAI6TH :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée

6

Type de mesure

Température

Tension

Type de capteur d'entrée

Capteurs de thermocouple J, K, N et S

 

Plage d'entrée

Type J : -210 à 1 200 °C (-346 à 2 192 °F)

Type K : -270 à 1 372 °C (-454 à 2 501 °F)

Type N : -270 à 1 300 °C (-454 à 2 372 °F)

Type S : -50 à 1 768 °C (-58 à 3 214 °F)

1 µV par bit(1)

2 µV par bit(1)

Type de capteur R(1)

Type de capteur B(1)

± 65,534 mV

Résolution

16 bits

(1)   Utilisable avec Sercos III (TM5NS31) et EtherNet/IP (TM5NEIP1).

Les modules thermocouples ont une configuration générale par type de capteur thermocouple. Vous ne pouvez pas mélanger plusieurs types de capteurs thermocouples sur le même module, sous peine d'obtenir des lectures de valeurs incorrectes.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oRaccordez uniquement des capteurs thermocouples de même type au module de température.

oConfigurez le module pour le type de thermocouple correct.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Informations de commande

La figure suivante montre la tranche avec un module TM5SAI6TH :

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous indique les références du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SAI6TH :

Numéro

Numéro de modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

 

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

 

Blanc

2

TM5ASAI6TH

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB12

Bornier, 12 broches

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, consultez la section Embases de bus et borniers TM5

Voyants d’état

La figure ci-dessous montre les voyants d'état du TM5SAI6TH :

G-SE-0002830.2.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SAI6TH :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Éteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotement

Etat préopérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Éteint

OK ou aucune alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

Clignotement simple

Erreur détectée pour une voie d'E/S, dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée

e+r

Rouge en continu/clignotement simple vert

Micrologiciel non valide

0-5

Vert

Éteint

Voie non configurée,

Clignotement

Dépassement supérieur ou inférieur ou rupture de fil détecté

Allumé

Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est disponible