Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SAO4H :
Caractéristiques principales |
||
---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
4 |
|
Type de signal |
Tension |
Courant |
Plage de sortie |
-10... +10 VCC |
0 à 20 mA |
Résolution |
15 bits signe + |
15 bits |
La figure suivante montre la tranche avec un TM5SAO4H :
Le tableau ci-après indique le numéro de modèle du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SAO4H :
Numéro |
Numéro de modèle |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 ou TM5ACBM15 |
Embase de bus
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Blanc
Blanc |
2 |
TM5ASAO4H |
Module électronique |
Blanc |
3 |
TM5ACTB12 |
Bornier, 12 broches |
Blanc |
NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5
La figure suivante montre les voyants d'état du TM5SAO4H.
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SAO4H :
Voyants d'état |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Mode Réinitialisation |
||
Clignotant |
Mode préopérationnel |
||
Allumé |
Marche normale |
||
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou pas d'alimentation |
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |
||
0-3 |
Jaune |
Eteint |
Valeur = 0 |
Allumé |
Valeur ≠ 0 |