Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SBER2 :
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Fonction |
Reçoit le bus de données TM5 |
Longueur maximale du bus |
2 500 m (8 202.1 ft) |
Distance maximale du câble entre l'émetteur et le récepteur |
100 m (328.1 ft) |
Distribution d'alimentation |
oBus d'alimentation TM5 oSegment d'alimentation des E/S 24 V CC |
La figure et le tableau ci-après indiquent les références permettant de créer une tranche avec le module électronique TM5SBER2 :
AVIS |
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE |
oInstallez une plaque de verrouillage d'embase de bus droite dans la tranche la plus à droite de toutes les configurations. oInstallez une plaque de verrouillage d'embase de bus gauche dans la première tranche de toutes les configurations distantes. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Nombre |
Numéro de modèle |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM01R ou TM5ACBM05R |
Embase de bus
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Gris
Gris |
2 |
TM5SBER2 |
Module électronique |
Gris |
3 |
TM5ACTB12PS |
Bornier 12 broches |
Gris |
NOTE : Pour plus d'informations, consultez la section Embases de bus et borniers TM5.
La figure ci-dessous présente les voyants d'état du TM5SBER2 :
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SBER2 :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Etat de réinitialisation |
||
Clignotant |
Etat préopérationnel |
||
Allumé |
Etat Run |
||
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou aucune alimentation |
Clignotement double |
Indique l'une des conditions suivantes : oLe courant du bus d'alimentation TM5 est trop élevé (surcharge) oLa tension du segment d'alimentation des E/S 24 V CC est trop basse oLa tension du bus d'alimentation TM5 est trop basse |
||
e+r |
Rouge fixe / clignotement simple vert |
Micrologiciel non valide |
|
X |
Jaune |
Eteint |
Pas de communication sur le bus de données TM5 |
Allumé |
Communication de données du bus TM5 en cours |
||
l |
Rouge |
Eteint |
Bus d'alimentation TM5 dans la plage acceptable |
Allumé |
Le courant du bus d'alimentation TM5 est trop élevé (surcharge) |