Le module électronique numérique 4In est équipé de 4 entrées à logique positive.
La figure suivante présente les voyants d'état du 4In :
Le tableau ci-dessous indique les voyants d'état du 4In :
Voyants |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Etat de réinitialisation |
||
Clignotement |
Etat préopérationnel |
||
Allumé |
Fonctionnement normal |
||
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou aucune alimentation |
e+r |
Rouge fixe / clignotement simple vert |
Micrologiciel non valide |
|
0-3 |
Vert |
Eteint |
Entrée correspondante désactivée |
Allumé |
Entrée correspondante activée |
|
RISQUE D'INCENDIE |
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant donne les caractéristiques des entrées du module électronique 4In :
Caractéristiques des entrées |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
4 |
|
Type de câblage |
1, 2 ou 3 fils |
|
Type d'entrée |
Type 1 |
|
Type de signal |
Logique positive |
|
Tension d'entrée nominale |
24 V CC |
|
Plage de tension d'entrée |
20,4 à 28,8 VCC |
|
Courant d'entrée nominal à 24 VCC |
3,75 mA |
|
Impédance d'entrée |
6,4 kΩ |
|
Etat désactivé |
5 VCC max. |
|
Etat activé |
15 VCC min. |
|
Filtre d'entrée |
Matériel |
≤ 100 µs |
Logiciel |
1 ms par défaut, configurable entre 0 et 25 ms par pas de 0,2 ms |
|
Isolement |
Entre l'entrée et le circuit interne |
Voir remarque 1 |
Entre voies |
Non isolé |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module électronique. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système par rapport aux 500 VCA eff.
Ce tableau décrit les caractéristiques de l'alimentation capteur du module électronique 4In :
Alimentation capteur |
|
---|---|
Tension |
Chute de tension du segment d'alimentation pour protection interne. |
Chute de tension pour protection interne à 500 mA |
2 VCC max. |
Courant d'alimentation des capteurs (pour tous les capteurs alimentés) |
500 mA |
Protection interne |
Court-circuit de surcharge |
La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module 4In :
1 Electronique interne
2 Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus
3 Capteur à 3 fil
4 Capteur à 2 fil
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
L'alimentation des capteurs ou actionneurs ne doit servir qu'à alimenter les capteurs ou actionneurs connectés au module. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |