Le module numérique 6Out est équipé de 6 sorties à logique positive.
La figure suivante présente les voyants d'état du 6Out :
Le tableau ci-dessous indique les voyants d'état du 6Out :
Voyants |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Etat de réinitialisation |
||
Clignotement |
Etat préopérationnel |
||
Allumé |
Fonctionnement normal |
||
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou aucune alimentation |
Clignotement simple |
Erreur détectée sur une voie de sortie(1) |
||
e+r |
Rouge fixe / Clignotement simple vert |
Micrologiciel non valide |
|
0-5 |
Jaune |
Eteint |
Sortie correspondante désactivée |
Allumé |
Sortie correspondante activée |
||
NOTE : (1) Le voyant e clignote lorsqu'une des erreurs suivantes est détectée sur les voies de sortie : oCourt-circuit oSurcharge |
|
RISQUE D'INCENDIE |
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour obtenir des informations supplémentaires importantes sur la protection des sorties rapides, reportez-vous à la section Protection des sorties contre les dommages dus à des charges inductives.
Le tableau suivant donne les caractéristiques du module électronique 6Out :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Voies de sortie |
6 |
|
Type de câblage |
1 ou 2 fils |
|
Type de sortie |
Transistor |
|
Type de signal |
Logique positive |
|
Courant de sortie |
0,5 A max. par sortie |
|
Courant total de sortie |
3 A max. |
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC |
|
Plage de tension de sortie |
20,4 à 28,8 VCC |
|
Chute de tension |
0,3 VCC max. à un courant nominal de 0,5 A |
|
Courant de fuite lors de la mise hors tension |
5 µA |
|
Temps d'activation |
300 µs max. |
|
Durée de mise hors tension |
300 µs max. |
|
Protection des sorties |
Contre les courts-circuits et les surcharges, protection thermique |
|
Courant crête de court-circuit de sortie |
12 A max. |
|
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Oui, 10 ms min. selon la température interne |
|
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
|
Tension de limite |
(Type) 50 VCC |
|
Fréquence de commutation |
Charge résistive |
500 Hz max. |
Charge inductive |
Voir les caractéristiques des charges inductives de commutation |
|
Isolement |
Entre l'entrée et le circuit interne |
Voir remarque 1 |
Entre voies |
Non isolé |
1 La tension d’isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module électronique. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système par rapport aux 500 VCA eff.
Charge inductive de commutation
Les courbes ci-après indiquent les caractéristiques des charges inductives de commutation du module électronique 6Out.
1 Résistance de la bobine en Ω
2 Inductance de la bobine
3 Cycles de fonctionnement max. / seconde
La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module 6Out :
1 Electronique interne
2 Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus
3 Protection contre les charges inductives
4 Charge 2 fils
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |