Sortie relais numérique 6Rel

Présentation

Le module électronique 6Rel est équipé de 6 sorties relais.

Voyants d'état

La figure suivante présente les voyants d'état du 6Rel :

G-SE-0007814.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous indique les voyants d'état du 6Rel :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotement

Etat préopérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou aucune alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

e+r

Rouge fixe / clignotement simple vert

Microprogramme non valide

0-5

Jaune

Eteint

Sortie correspondante désactivée

Allumé

Sortie correspondante activée

Caractéristiques des sorties

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant donne les caractéristiques du module électronique 6Rel :

Caractéristique

Valeur

Voies de sortie

6

Type de câblage

6 contacts

Type de contact

NO (normalement ouvert)

Courant de sortie

30 VCC / 2 A (charge résistive)

240 VCA / 2 A (cos Φ = 1)

Fréquence de commutation

3600 cycles par heure au maximum

Tension diélectrique maximum des relais

2000 V eff, 50/60 Hz pendant 1 mn

Charge de commutation maximum

264 VCA / 125 VCC

Charge de commutation minimale

5 VCC à 1 mA

Puissance maximale de la lampe à filament

1,2 W

Temps d'activation

12 ms max.

Temps de désactivation

10 ms Max.

Circuit de protection²

Interne

Néant

Externe

              CC

              CA

 

Diode de roue libre, combinaison RC ou varistance

Combinaison RC ou varistance

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, 10 ms min. selon la température interne

Capacité de commutation

Minimum

10 mA à 5 VCC

Maximum

150 W / 1250 VA

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Isolement

Entre les voies et le bus

Voir remarque 1

Entre les sorties

Non isolé

Durabilité mécanique

En général, 2 x 107 cycles ou plus

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module électronique. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système par rapport aux 500 VCA eff.

2 Pour plus d'informations sur le sujet, reportez-vous à la rubrique Protection des sorties contre les dommages par charge inductive.

Si votre contrôleur ou module contient des sorties à relais, ces types de sortie peuvent supporter jusqu'à 240 V CA. Les dommages inductifs subis par ces types de sorties peuvent provoquer des contacts soudés et des pertes de contrôles. Chaque charge inductive doit inclure un dispositif de protection, comme un écrêteur, un circuit RC ou une diode à accumulation. Ces relais ne prennent pas en charge les charges capacitives.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES

oProtégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe.

oNe connectez pas de sorties de relais à des charges capacitives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Durabilité électrique

Les courbes ci-après indiquent la durée de vie prévue pour les contacts relais du module électronique 6Rel.

G-SE-0009530.1.gif-high.gif

 

1   Procédures de commutation (x104)

2   Courant de commutation en A

Schéma de câblage

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module 6Rel :

G-SE-0007821.1.gif-high.gif

 

1   Electronique interne

2   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus

3   Alimentation externe isolée 24 VCC

4   Fusible externe de type T à action retardée 2 A 250 V

5   Protection contre les charges inductives

6   Charge 2 fils

7   Alimentation externe 100 à 240 VCA

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

oNe connectez pas les modules directement à la tension du secteur.

oConformément à la norme CEI 61140, n'utilisez que des systèmes de type PELV pour alimenter les modules.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.