Modules électroniques de sorties numériques Système TM5

 

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

oModule électronique 2DO 24 VCC Tr 0,5 A 3 fils TM5SDO2T

oModule électronique 4DO 24 VCC Tr 0,5 A 3 fils TM5SDO4T

oModule électronique 4DO 24 VCC Tr 2 A 3 fils TM5SDO4TA

oModule électronique 6DO 24 VCC Tr 0,5 A 2 fils TM5SDO6T

oModule électronique 8DO 24 VCC Tr 2 A 1 fil TM5SDO8TA

oModule électronique 12DO 24 VCC Tr 0,5 A 1 fil TM5SDO12T

oModule électronique 16DO 24 VCC Tr 0.5 A 1 fil TM5SDO16T

oModule électronique 2DO 30 VCC/230 VCA 50/60 Hz 5 A Relais C/O TM5SDO2R

oModule électronique 4DO 30 VCC/230 VCA 50/60 Hz 5 A Relais N/O TM5SDO4R

oModule électronique 2DO 240 VCA 50/60 Hz Triac 1 A 3 fils TM5SDO2S