Présentation du TM5SDO2R

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SDO2R :

Caractéristiques principales

Nombre de voies de sortie

2

Type de sortie

Relais

Tension d'entrée nominale

30 VCC/230 VCA

Courant de sortie

5 A max.

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre le TM5SDO2R :

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous indique le numéro des modèles de bornier et d'embase de bus associés au TM5SDO2R :

Nombre

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM12

Embase de bus

Noir

2

TM5SDO2R

Module électronique

Noir

3

TM5ACTB32

Bornier, 12 broches

Noir

NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d'état

L'illustration ci-dessous montre les voyants du TM5SDO2R :

G-SE-0002853.2.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SDO2R :

Voyants d'état

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

e+r

Rouge en continu/

clignotement simple vert

Firmware non valable

0 - 1

Jaune

Eteint

Sortie correspondante désactivée

Allumé

Sortie correspondante activée