Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDI12D. Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
RISQUE D'INCENDIE |
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDI12D :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
24 VCC Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC |
Plage d'alimentation |
20.4...28.8 VCC |
Appel de courant du segment d'E/S 24 VCC |
73 mA (toutes entrées activées) |
Consommation bus TM5 5 VCC |
36 mA |
Dissipation de puissance |
1.93 W max. |
Poids |
25 g (0.9 oz) |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
7061 dec |
Ce tableau décrit les caractéristiques des entrées du module électronique TM5SDI12D :
Caractéristiques des entrées |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
12 |
|
Type de câblage |
1 fil |
|
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
|
Plage de tension d'entrée |
20,4 à 28,8 VCC |
|
Réduction de charge |
55 à 60 °C (131 à 140 °F) |
11 voies |
Courant d'entrée nominal à 24 VCC |
3,75 mA |
|
Impédance d'entrée |
6,4 kΩ |
|
Etat désactivé |
5 VCC max. |
|
Etat activé |
15 VCC min. |
|
Filtre d'entrée |
Matériel |
≤ 100 µs |
Logiciel |
1 ms par défaut, configurable entre 0 et 25 ms par pas de 0,2 ms |
|
Isolement |
Entre l'entrée et le circuit interne |
Voir remarque 1 |
Entre voies |
Non isolé |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.