Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SDI4D :
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Nombre de voies d'entrée |
4 |
Type d'entrée |
Type 1 |
Type de signal |
Logique positive |
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
L'illustration ci-dessous montre le TM5SDI4D :
Le tableau ci-dessous indique le numéro des modèles de bornier et d'embase de bus associés au TM5SDI4D :
Numéro |
Numéro du modèle |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 ou TM5ACBM15 |
Embase de bus
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Blanc
Blanc |
2 |
TM5SDI4D |
Module électronique |
Blanc |
3 |
TM5ACTB06 ou TM5ACTB12 |
Bornier, 6 broches
Bornier, 12 broches |
Blanc
Blanc |
NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5.
L'illustration ci-dessous montre les voyants du TM5SDI4D :
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SDI4D :
Voyants |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Éteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Réarmement |
||
Clignotant |
Etat pré-opérationnel |
||
Allumé |
Fonctionnement normal |
||
e |
Rouge |
Éteint |
OK ou pas d'alimentation |
e+r |
Rouge en continu / clignotement simple vert |
Micrologiciel incorrect |
|
0 - 3 |
Vert |
Éteint |
Entrée correspondante désactivée |
Allumé |
Entrée correspondante activée |