Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SE1IC02505 :
Caractéristiques principales |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
1 |
|
Type d'entrée |
Incrémental |
|
Fréquence d'entrée |
250 kHz |
|
Alimentation du codeur |
5 VCC ou 24 VCC |
|
Entrée du codeur |
RS-422 |
|
Entrée supplémentaire |
2 |
|
Résolution |
16/32 bits |
L'illustration ci-dessous montre la tranche avec un TM5SE1IC02505:
Le tableau ci-après indique la référence du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SE1IC02505 :
Nombre |
Numéro du modèle |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 ou TM5ACBM15 |
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Blanc
Blanc |
2 |
TM5SE1IC02505 |
Blanc |
|
3 |
TM5ACTB12 |
Bornier,12 broches |
Blanc |
NOTE : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Embases de bus et borniers TM5
L'illustration ci-dessous montre les voyants du TM5SE1IC02505 :
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SE1IC02505 :
Voyants |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Réarmement |
||
Clignotant |
Etat pré-opérationnel |
||
Allumé |
Fonctionnement normal |
||
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou pas d'alimentation |
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |
||
A0 |
Vert |
Allumé |
Etat d'entrée de l'entrée de compteur A |
B0 |
Vert |
Allumé |
Etat d'entrée de l'entrée de compteur B |
R0 |
Vert |
Allumé |
Etat d'entrée de l'impulsion de référence R |
0-1 |
Vert |
Allumé |
Etat d'entrée des entrées numériques |