Caractéristiques du TM5SE1SC10005

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SE1SC10005. Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SE1SC10005 :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

           Source d'alimentation

24 V CC

Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Consommation du segment d'alimentation des E/S 24 V CC

63 mA

Appel de courant 5 VCC du bus d'alimentation TM5

2 mA

Dissipation de puissance

1,51 W max.

Poids

25 g (0.9 oz)

Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel

7 088 dec.

Caractéristiques des entrées

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées du module électronique TM5SE1SC10005 :

Caractéristiques des entrées

Tension d'entrée numérique

20,4 à 28,8 V CC

Courant d'entrée numérique à 24 V CC

3,3 mA

Résistance d'entrée numérique

7,19 KΩ

Seuil de commutation d'entrée numérique :

Bas

< 5 V CC

Haut

> 15 V CC

Cycle d'entrée numérique

≤ 2 µs

Type de connexion d'entrée numérique

Connexions 3 lignes

Circuit d'entrée numérique

Négatif

Isolement entre la voie et le bus d'alimentation TM5

Voir remarque 1.

Isolement entre la voie et l'encodeur

Non

Alimentation encodeur :

5 V CC

Max 300 mA

24 V CC

Max 300 mA

Protection interne de l'alimentation encodeur

Court-circuit / Surintensité

Codage de l'encodeur

Gray/Binaire

Vitesse de transmission encodeur

125 kbit/s / 250 kbit/s / 500 kbit/s / 1 Mbit/s

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.