Raccordement du Modicon M258 Logic Controller à un ordinateur
Raccordement du contrôleur à un PC
Pour transférer, exécuter et surveiller les applications, raccordez le contrôleur à un ordinateur avec EcoStruxure Machine Expert installé, à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion Ethernet (pour les références disposant d'un port Ethernet).
AVIS |
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
Connectez toujours le câble de communication à l'ordinateur avant de le brancher au contrôleur. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Raccordement au port mini B USB
TCSXCNAMUM3P : Ce câble USB convient pour les connexions de courte durée (mises à jour rapides ou récupération de valeurs de données, par exemple).
BMXXCAUSBH045 : Ce câble USB blindé et mis à la terre convient pour une connexion de longue durée.
NOTE : Vous pouvez connecter au PC seulement 1 contrôleur à la fois ou tout autre équipement associé à EcoStruxure Machine Expert et ses composants.
Le port Mini-B USB est le port de programmation qui vous permet de connecter un PC au port d'hôte USB à l'aide du logiciel EcoStruxure Machine Expert. En utilisant un câble USB classique, cette connexion est idéale pour les mises à jour rapides du programme ou les connexions à courte durée afin d'assurer la maintenance et de vérifier des valeurs de données. Elle ne convient pas aux connexions à long terme, comme la mise en service ou la surveillance, qui requièrent des câbles spécifiques minimisant les interférences électromagnétiques.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT OU ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
oPour un raccordement de longue durée, vous devez utiliser un câble USB blindé, tel qu'un BMX XCAUSBH0••, raccordé à la terre fonctionnelle (FE) du système. oNe connectez pas plusieurs contrôleurs ou coupleurs de bus simultanément en utilisant des connexions USB. oN'utilisez le ou les ports USB que si la zone est identifiée comme non dangereuse. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le câble de communication doit d'abord être branché au PC pour réduire le risque de décharge électrostatique néfaste pour le contrôleur.
L'illustration suivante montre le raccordement USB à un PC :
Pour raccorder le câble USB au contrôleur, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
1a Pour établir une connexion de longue durée à l'aide du câble BMXXCAUSBH045ou d'un autre câble blindé et mis à la terre, assurez-vous de bien relier le connecteur du blindage à la terre fonctionnelle (FE) ou à la terre de protection (PE) de votre système avant de raccorder le câble au contrôleur et au PC. 1b Pour établir une connexion de courte durée à l'aide du câble TCSXCNAMUM3P ou d'un autre câble USB non mis à la terre, passez à l'étape 2. |
2 |
Raccordez le connecteur du câble USB au PC. |
3 |
Raccordez le connecteur Mini de votre câble USB au connecteur USB du contrôleur. |
Vous pouvez aussi connecter le contrôleur au PC par un câble Ethernet.
L'illustration suivante montre le raccordement Ethernet à un PC :
Pour raccorder le contrôleur au PC, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Connectez le câble Ethernet à l'ordinateur. |
2 |
Connectez le câble Ethernet au port Ethernet du contrôleur. |