Emplacements PCI

 

Emplacements PCI

Présentation

La figure ci-dessous indique la position des emplacements PCI du contrôleur :

G-SE-0003300.2.gif

 

 

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Règles générales de mise en œuvre du système TM5.

Description

L'illustration suivante montre les caches des emplacements PCI situés à l'avant du contrôleur :

G-SE-0005141.2.gif

 

 

Compatibilités

Les deux emplacements PCI permettent de raccorder jusqu'à deux modules d'interface sur les contrôleurs (TM258LD42DT4L, TM258LF42DT4L, TM258LF66DT4L, TM258LF42DR).

Les modules PCI sont utilisés pour certaines extensions d'application du contrôleur. Ils sont insérés dans les emplacements PCI du contrôleur :

Référence

Type

Description

TM5PCRS2

Ligne série

Module électronique d'interface TM5, 1 RS232, isolé électriquement

TM5PCRS4

Ligne série

Module électronique d'interface TM5, 1 RS485, isolé électriquement

TM5PCDPS

Profibus DP

Module électronique d'interface TM5, 1 RS485, isolé électriquement

Pour plus d'informations sur l'installation des modules PCI, reportez-vous au document Installation des modules électroniques PCI.

AVIS

DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

oAvant de mettre le contrôleur sous tension, vérifiez que le cache est en place sur tous les emplacements PCI inutilisés.

oNe touchez aucun connecteur PCI à nu.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.