DI12DE numérique

Présentation

Le module numérique DI12DE est équipé de 12 entrées à logique positive.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

oPour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F).

oPour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant présente les caractéristiques du module électronique DI12DE :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies d'entrée

12

Type de câblage

1 fil

Type d'entrée

Type 1

Type de signal

Logique positive

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Plage de tension d'entrée

20,4 à 28,8 VCC

Réduction de charge

55 à 60 °C (131 à 140 °F)

11 voies

Courant d'entrée nominal à 24 VCC

3,75 mA

Impédance d'entrée

6,4 kΩ

Etat désactivé

5 VCC max.

Etat Activé

15 VCC min.

Filtre d'entrée

Matériel

≤ 100 µs

Logiciels

1 ms par défaut, configurable entre 0 et 25 ms par pas de 0,2 ms

Isolement

Entre l'entrée et le bus interne

Voir Remarque 1

Entre voies

Non isolé

Appel de courant du segment d'E/S 24 VCC

73 mA (toutes entrées activées)

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus. Un pont relie le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une charge nominale de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 VCA eff.

Schéma de câblage

L'illustration suivante décrit le schéma de câblage du DI12DE :

G-SE-0004481.3.gif-high.gif

 

1   Electronique interne

2   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus

3   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC par raccordement externe

4   Capteur à 2 fils

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Connectez les retours des équipements à la même source d'alimentation que le segment d'alimentation des E/S 24 VCC desservant le module.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Voyants d'état

La figure suivante montre les voyants d'état du DI12DE :

G-SE-0003520.1.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du DI12DE :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Mode Réinitialisation

Clignotant

Mode préopérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

e+r

Rouge fixe / clignotement simple vert

Microprogramme non valide

0-11

Vert

Eteint

Entrée correspondante désactivée

Allumé

Entrée correspondante activée