DO12TE numérique

Présentation

Le module numérique DO12TE est équipé de 12 sorties à logique positive.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

oPour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F).

oPour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques des sorties

Pour obtenir des informations supplémentaires importantes sur la protection des sorties rapides, reportez-vous à la section Protection des sorties contre les dommages dus à des charges inductives.

Le tableau suivant présente les caractéristiques du module électronique DO12TE :

Caractéristique

Valeur

Voies de sortie

12

Type de câblage

1 fil

Type de sortie

Transistor

Type de signal

Logique positive

Courant de sortie

0,5 A max. par sortie

Courant total de sortie

6 A max.

Tension de sortie nominale

24 VCC

Plage de tension de sortie

20,4 à 28,8 VCC

Réduction de charge à 60 °C (140 °F)

I=0,4 A max. par voie

Chute de tension

0,3 VCC max. à un courant nominal de 0,5 A

Etat du diagnostic

Surveillance de sortie avec temporisation de 10 ms

Courant de fuite lors de la mise hors tension

5 µA

Durée de mise sous tension

300 µs max.

Durée de déconnexion

300 µs max.

Protection des sorties

Contre les courts-circuits et les surcharges, protection thermique

Courant de crête de sortie de court-circuit

12 A max.

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, 10 ms min, selon la température interne

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Tension de limite

(Type) 50 VCC

Fréquence de commutation

Charge résistive

500 Hz max.

Charge inductive

Voir les caractéristiques des charges inductives de commutation.

Isolement

Entre l'entrée et le bus interne

Voir Remarque 1

Entre voies

Non isolé

Appel de courant du segment d'E/S 24 VCC

48 mA

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus. Un pont relie le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une charge nominale de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 VCA eff.

Charge inductive de commutation

Les courbes ci-dessous indiquent les caractéristiques des charges inductives de commutation du module électronique DO12TE.

G-SE-0003660.1.gif

 

1   Résistance de la bobine en Ω

2   Inductance de la bobine

3   Cycles de fonctionnement max. / seconde

Schéma de câblage

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module DO12TE :

G-SE-0004485.3.gif-high.gif

 

1   Electronique interne

2   Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus

3   Protection contre les charges inductives

4   Charge 2 fils

5   Segment d'alimentation des E/S 0 VCC par raccordement externe

NOTE : Les valeurs des fusibles indiquées correspondent aux caractéristiques de courant maximales des E/S du contrôleur et des communs associés. Vous devrez peut-être prendre en compte d'autres aspects relatifs aux types d'équipement d'E/S connectés, ou à la conformité aux normes et réglementations locales, nationales ou applicables. Dans ce cas, utilisez les fusibles appropriés.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Connectez les retours des équipements à la même source d'alimentation que le segment d'alimentation des E/S 24 VCC desservant le module.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Voyants d'état

L'illustration suivante montre les voyants du DO12TE :

G-SE-0003521.1.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du DO12TE :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Mode Réinitialisation

Clignotant

Mode préopérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Clignotement simple

Erreur détectée sur une voie de sortie

e+r

Rouge fixe /

Clignotement simple vert

Microprogramme non valide

0- 11

Jaune

Eteint

Sortie correspondante désactivée

Allumé

Sortie correspondante activée