Caractéristiques du module de distribution d'alimentation du contrôleur

 

Le module de distribution d'alimentation du contrôleur (CPDM) dispose de trois raccordements électriques 24 VCC :

oAlimentation principale (Ctrl)

oAlimentation des E/S expertes (Exp.)

oAlimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC (I/O)

 

L'état de ces trois raccordements électriques est indiqué par un ensemble de voyants sur le CPDM :

G-SE-0002283.1.gif

 

 

Le tableau suivant décrit l'état des voyants du CPDM :

Voyants

Couleur

Etat

Description

Exp (alimentation des E/S expertes)

Vert

Allumé

24 VCC appliqué

Ctrl (Alimentation principale)

Vert

Allumé

24 VCC appliqué

I/O (alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC)

Vert

Allumé

24 VCC appliqué

L'alimentation principale dessert le bus d'alimentation TM5, le port Ligne série, le port USB, tous les modules PCI éventuellement installés et l'électronique du contrôleur.

L'alimentation des E/S expertes dessert les entrées et les sorties du module d'E/S expertes, le port Codeur intégré et l'électronique du module d'E/S expertes.

L'alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC dessert les entrées et les sorties des modules d'E/S normales, ainsi que le premier segment du segment d'alimentation des E/S 24 VCC pour les éventuelles tranches d'E/S optionnelles de la configuration locale.

Consommation de courant du CPDM

Le tableau suivant décrit les caractéristiques de l'alimentation du TM258LF42DT4L :

Tension nominale CPDM

24 VCC

Plage de tension CPDM

20,4 à 28,8 VCC

Alimentation principale

Courant minimum (pas de charge externe)

0,3 A

Courant maximum comprenant les charges suivantes :

1,2 A

 

Courant pour l'alimentation du bus TM5 en cas d'ajout de modules d'extension

0 à 0,1 A

Courant pour la ligne série lorsque les équipements raccordés consomment du courant

0 à 0,05 A

Courant pour l'hôte USB lorsque les équipements raccordés consomment du courant

0 à 0,1 A

Courant pour les modules PCI optionnels lorsque les équipements raccordés consomment du courant

Reportez-vous à la documentation de votre module PCI.

Courant d'appel

Temps < 70 µs

100 A max.

70 à 2000 µs

3 A max.

Protection interne

Non

voir Remarque 1

Alimentation des modules experts intégrés

Courant minimum (pas de charge externe)

0,04 A

Courant maximum comprenant les charges suivantes :

0,9 A

 

Courant pour les entrées expertes

0 à 0,1 A

Courant pour les sorties expertes

0 à 0,8 A

Courant d'appel

Temps < 150 µs

50 A max.

Protection interne

Non

voir Remarque 1

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC

Courant maximum (selon les modules sur le segment)

10 A max.

Courant d'appel (selon les modules sur le segment)

Temps < 500 µs

25 A max.

Protection interne

Non

voir Remarque 1

1 Ajouter un fusible externe comme indiqué dans les schémas de câblage.

Pour plus d'informations sur la consommation électrique, reportez-vous au chapitre Exemple 1 : Courant consommé par une configuration locale.