|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. oPour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F). oPour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées normales :
Caractéristiques des entrées |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
2 |
|
Type des signaux d'entrée |
Logique positive (voir remarque 2) |
|
Courant d'entrée nominal |
4 mA |
|
Impédance d'entrée |
6 kΩ |
|
Type d'entrée |
Type 1 (CEI 61131-2) |
|
Etat DESACTIVE 0 (tension/courant) |
5 VCC max. / 1,5 mA max. |
|
Etat ACTIVE 1 (tension/courant) |
15 VCC min. / 2 mA min. |
|
Filtre intégrateur |
0 - 1,5 - 4 ou 12 ms |
|
Isolement |
Entre voies et bus interne |
Voir remarque 1 |
Entre voies |
Non isolé |
|
Longueur de câble |
30 m (98,4 pi.) max. |
1 L'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre l'électronique alimentée par le bus d'alimentation TM5 et la partie alimentée par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase de bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation sont reliés à la même terre fonctionnelle (FE) au moyen de composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 VCC ou 60 VCC. Dans les faits, ces conditions font passer l'isolement du système entier sous les 500 VCA eff.
2 Connecté aux modules experts intégrés 24 VCC
Pour plus d'informations sur le filtre intégrateur, reportez-vous à la section Principe du filtre intégrateur.
Pour plus d'informations sur le filtre anti-rebond, reportez-vous à la section Principe du filtre anti-rebond.