Caractéristiques environnementales
Exigences relatives au boîtier
Conformément à la publication 11 de la CEI/CISPR, les composants TM5 font partie des équipements industriels de Zone B, Classe A. S'ils sont utilisés dans d'autres environnements que ceux décrits dans la norme, ou dans des environnements qui ne répondent pas aux spécifications de ce manuel, vous risquez d'avoir des difficultés à respecter les exigences de compatibilité électromagnétique en présence d'interférences rayonnées et/ou conduites.
Les composants TM5 sont conformes aux directives de la Communauté européenne (CE) relatives aux équipements de type ouvert tels que définis par la norme EN61131-2. Vous devez les installer dans un boîtier conçu pour des conditions environnementales spécifiques et pour minimiser le risque de contact accidentel avec des tensions dangereuses. Votre boîtier doit être construit en métal pour améliorer l'immunité électromagnétique de votre système TM5. Votre boîtier doit disposer d'un mécanisme de verrouillage pour réduire le plus possible les accès non autorisés.
Caractéristiques environnementales
Cet équipement satisfait aux conditions de certification UL, CSA, GOST-R et c-Tick et aux exigences CE comme l'indique le tableau ci-après. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2.
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques environnementales générales :
Caractéristique |
Spécifications |
|
---|---|---|
Ce produit est conforme aux recommandations RoHS européennes et aux réglementations RoHS chinoises. |
||
Norme |
IEC61131-2 ed. 3 2007 |
|
Organismes |
UL 508 oCSA 22.2 N° 142-M1987 oCSA 22.2 N° 213-M1987 |
|
Température ambiante de fonctionnement |
Installation horizontale |
0 à 55 °C (32 à 131 °F)1 |
Installation verticale |
0 à 50 °C (32 à 122 °F) |
|
Température de stockage |
-25 à 70 °C |
|
Humidité relative |
5 à 95 % (sans condensation) |
|
Degré de pollution |
IEC60664 |
2 |
Degré de protection |
IEC61131-2 |
|
Immunité contre la corrosion |
Non |
|
Altitude de fonctionnement |
0 à 2 000 m |
|
Altitude de stockage |
0 à 3 000 m |
|
Résistance aux vibrations |
Montage sur un rail DIN |
Amplitude fixe de 3,5 mm (0.138 in.) entre 5 et 8,4 Hz Accélération fixe de 9,8 m/s2 (1 gn) entre 8,4 et 150 Hz |
Résistance aux chocs mécaniques |
147 m/s2 (15 gn) sur une durée de 11 ms |
|
Type de connexion |
Bornier à ressort débrochable |
|
Cycles d'insertion/de retrait de connecteur |
50 |
|
Remarque : 1 Certains équipements présentent des plages de températures d'exploitation étendues, soumises à des réductions de charge et éventuellement à d'autres restrictions. Voir les caractéristiques spécifiques à votre module électronique. |
Susceptibilité électromagnétique
Le tableau ci-dessous décrit les spécifications de susceptibilité électromagnétique du Système TM5 :
Caractéristique |
Spécifications |
Plage |
---|---|---|
Décharge électrostatique |
CEI/EN 61000-4-2 |
8 kV (décharge dans l'air) 4 kV (décharge de contact) |
Champs électromagnétiques |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (80 MHz à 2 GHz) 1 V/m (2 à 2,7 GHz) |
Salve transitoire rapide |
IEC/EN 61000-4-4 |
Lignes d'alimentation : 2 kV E/S : 1 kV Câble blindé : 1 kV Taux de répétition : 5 et 100 KHz |
Immunité aux surtensions transitoires circuit 24 V CC |
IEC/EN 61000-4-5 |
1 kV en mode commun 0,5 kV en mode différentiel |
Circuit de 230 V CA de protection contre les surtensions |
2 kV en mode commun 1 kV en mode différentiel |
|
Champ électromagnétique induit |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Veff (de 0,15 à 80 MHz) |
Emissions conduites |
EN 55011 (IEC/CISPR11) |
150 à 500 kHz, quasi crête 79 dB µV |
500 kHz à 30 MHz, quasi crête 73 dB µV |
||
Emissions rayonnées |
EN 55011(CEI/CISPR11) |
30 à 230 MHz, 10 m@40 dBµV/m |
230 MHz à 1 GHz, 10 m@47 dB µV/m |