Consignes relatives à l'installation
En termes de positions de montage et de dégagements minimum, les modules PCI sont montés conformément aux règles définies pour les contrôleurs. Reportez-vous aux exigences relatives au site pour l'installation du système.
NOTE : Le module PCI est conçu pour fonctionner avec la même plage de températures que les contrôleurs, en tenant compte de la réduction de charge du contrôleur en cas de fonctionnement à des températures étendues et des restrictions de température associées aux positions de montage.
AVIS |
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE |
oAvant de mettre le contrôleur sous tension, vérifiez que le cache est en place sur tous les emplacements PCI inutilisés. oNe touchez aucun connecteur PCI à nu. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
AVIS |
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE |
oStockez les composants électroniques dans leur emballage de protection jusqu'à leur assemblage. oNe touchez les modules que sur leur boîtier. oPrenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Le tableau suivant décrit les différentes étapes de la procédure d'installation d'un module PCI sur le contrôleur.
Etape |
Action |
|
---|---|---|
1 |
Avant de retirer tout cache de protection ou d'installer un module PCI, veillez à mettre hors tension tous les équipements. |
|
2 |
Sortez le module PCI de son emballage. |
|
3 |
Retirez le cache de protection de l'emplacement sur le contrôleur. NOTE : Conservez le cache de protection pour pouvoir le réutiliser en cas de désinstallation. ![]()
|
|
4 |
Insérez le module PCI dans l'emplacement sur le contrôleur. ![]()
|
|
5 |
Exercez une pression sur le module PCI jusqu'à entendre un clic. ![]()
|
Le tableau suivant décrit les différentes étapes de la procédure de désinstallation d'un module PCI.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Avant de désinstaller un module PCI, veillez à mettre hors tension tous les équipements, y compris les périphériques connectés. |
2 |
Libérez le module PCI en appuyant sur son mécanisme de verrouillage. ![]()
|
3 |
Retirez le module PCI de son emplacement de montage. ![]()
|
4 |
Réinstallez le cache de protection de l'emplacement sur le contrôleur. ![]()
|