Ce tableau décrit les principales caractéristiques du module électronique de communication Profibus DP TM5PCDPS
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Bus de terrain |
Esclave Profibus DP |
Type d'interface |
|
Type de connecteur |
D-sub 9 broches, femelle |
Vitesse de transfert |
12 Mbits/s max. |
Cette figure montre le TM5PCDPS :
Cette figure montre les voyants d'état du TM5PCDPS :
Ce tableau décrit les voyants d'état du TM5PCDPS :
Voyants |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
READY/RUN |
Vert/rouge |
Eteint |
L'alimentation du module n'est pas connectée. |
Vert |
Allumé |
Communication en cours sur le bus PCI. |
|
Rouge |
Clignotement |
Une erreur d'initialisation a été détectée. |
|
Allumé |
La communication sur le bus PCI n'a pas encore commencé. |
||
STATUS DP |
Vert |
Allumé |
Le module est en mode RUN et effectue des communications cycliques. |
Rouge |
Allumé |
La configuration diffère entre l'esclave et le maître. |
|
Clignotement cyclique |
Le module est en mode STOP. Aucune communication n'a lieu. Une erreur de connexion a été détectée. |
||
Clignotement acyclique |
Le module n'est pas configuré. |
||
RxD |
Jaune |
Allumé |
Le module reçoit des données via l'interface RS485. |
TxD |
Jaune |
Allumé |
Le module émet des données via l'interface RS485. |