Configuration de module d'extension PCI esclave Profibus DP

Configuration de module d'extension PCI esclave Profibus DP

Pour ouvrir la fenêtre de configuration d'un module d'extension PCI esclave Profibus DP, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Sélectionnez le module d'extension TM5PCDPS (PCI esclave Profibus DP) dans le Catalogue de matériels, faites le glisser vers l'arborescence des Equipements et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

2

Double-cliquez sur le nœud TM5PCDPS dans l'arborescence des Equipements.

Résultat : la fenêtre de configuration de l'escalve Profibus DP s'affiche.

 

Les paramètres suivants se trouvent dans l'onglet Configuration Profibus :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

AdrBus

1 à 126

2

Adresse de l'esclave Profibus DP.

L'adresse 126 est réservée.

VitesseBauds (KBauds)

9,6

19,2

45,45

93,75

187,5

500

1500

3000

6000

12 000

Auto

Auto

Débit de la transmission Profibus

ActDPV1

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE = activation des fonctions Profibus DPV1 pour la communication acyclique

SyncOK

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE = activation du mode sync, qui prend en charge la commande sync

FreezeOK

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE = activation du mode FREEZE, qui prend en charge la commande FREEZE

ChgntAdrNonOK

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE = empêchement d'un maître Profibus de modifier l'adresse