Les modules d'extension TM5SAI2H et TM5SAI4H sont des modules électroniques d'entrée analogique 10 VCC dotés respectivement de 2 et 4 entrées.
Si vous avez câblé votre entrée pour une mesure de tension et que configurez EcoStruxure Machine Expert pour un type de configuration actuel, vous pouvez endommager le module électronique de manière irréversible.
AVIS |
EQUIPEMENT INOPERANT |
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :
Référence |
Référence |
---|---|
TM5SAI2H |
|
TM5SAI4H |
L'utilisateur peut spécifier des valeurs de limite inférieure et supérieure, individuellement pour chaque canal.
Une fois activés, les signaux d'entrée sont surveillés afin d'identifier tout dépassement des valeurs de limite. Les valeurs de limite définies sont utilisées à cette fin. Si la valeur analogique va au-delà de la plage définie, elle est alors restreinte à la valeur de limite inférieure ou supérieure.
Le résultat du contrôle du signal s'affiche dans un bit d'état correspondant. Le cas échéant, les compteurs sont incrémentés de 1, si la valeur se trouve hors plage.
Les données du convertisseur A/N brutes et filtrées sont comparées. La mesure du système et celle de l'utilisateur sont groupées en interne sous la forme d'une paire torsadée (k/d) afin d'optimiser le temps d'exécution. Un gain et un décalage peuvent être spécifiés pour chaque canal.
Valeurs d'entrées minimum et maximum
Le système enregistre les valeurs minimum et maximum entre deux événements déclencheurs. La fonction est déclenchée par le front de déclenchement correspondant. Les fronts suivants sont évalués en fonction de la configuration :
oFront positif
oFront négatif
oFronts positif et négatif
Le compteur de déclenchements compte les événements déclencheurs valides. Au cas où des événements déclencheurs se produiraient plus rapidement que le cycle d'échantillonnage, le déclenchement serait alors invalide (le compteur d'erreurs détectées au niveau du déclencheur est incrémenté).
L'exemple suivant montre comment les valeurs d'entrée minimum et maximum sont enregistrées :
Événement déclencheur |
Description |
---|---|
Déclencheur a |
La fonction est démarrée. Le système identifie les valeurs minimum et maximum du signal d'entrée. Ne tenez pas compte des valeurs minimum/maximum enregistrées par le bit d'état après le démarrage initial. |
Déclencheur b |
La valeur minimum (Min1) et la valeur maximum (Max1) entre les déclencheurs a et b alimentent le registre et le nouveau cycle démarre. Un bit d'état informe l'utilisateur dès que les valeurs sont valides. |
Déclencheur c |
La valeur minimum (Min2) et la valeur maximum (Max2) entre les déclencheurs b et c alimentent le registre et le nouveau cycle démarre. Un bit d'état informe l'utilisateur dès que les valeurs sont valides. |
Déclencheur d |
La valeur minimum (Min3) et la valeur maximum (Max3) entre les déclencheurs c et d alimentent le registre et le nouveau cycle démarre. Un bit d'état informe l'utilisateur dès que les valeurs sont valides. |
Le module électronique dispose d'un cycle d'entrée qui peut être configuré individuellement pour chaque canal. L'ordre et la fréquence de coupure peuvent être spécifiés pour chaque canal :
oOrdre de filtrage : 1 à 4 (par défaut : 1)
oFréquence de coupure du filtrage : 1 à 65 535 Hz (par défaut : 500 Hz)
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
État |
État |
BYTE |
État de toutes les entrées |
|
|
État entrée analogique 01 |
BOOL |
État des entrées analogiques : o0 : OK o1 : erreur |
|
... |
... |
|||
État entrée analogique 04 |
État des entrées analogiques : o0 : OK o1 : erreur |
|||
réservé |
réservé |
|||
réservé |
réservé |
|||
synchronisation TM5 avec cycle de conversion |
Synchronisation TM5 avec cycle de conversion : o0 : synchronisation OK o1 : erreur de synchronisation |
|||
Cycle de conversion |
État du cycle de conversion : o0 : OK o1 : erreur |
|||
Entrées |
AnalogInput00 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
|
... |
... |
|||
AnalogInput03 |
Valeur actuelle de l'entrée 3 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SAI2H et du TM5SAI4H :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
ChannelFilter01 |
désactivé activé |
désactivé |
Active/désactive le filtre de canal. |
MinMaxCheck01 |
désactivé positif |
désactivé |
Active les valeurs minimale et maximale de canal. |
ChannelErrCheck01 |
désactivé activé |
activé |
Détecte une erreur sur le canal. |
ChannelType01 |
-10 V à +10 V 0 à 20 mA |
-10 V à +10 V |
Spécifie le type de canal. |
MinLimit01 |
-32 768 à 32 767 |
-32767 |
|
MaxLimit01 |
-32 768 à 32 767 |
32767 |
|
UserGain01 |
-2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
65536 |
Le gain défini par l'utilisateur pour les données du convertisseur A/N du canal physique correspondant peut être indiqué dans ces registres. La valeur 65 536 (0x10000) correspond à un gain de 1. |
Useroffset01 |
-2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
0 |
Le décalage défini par l'utilisateur pour les données du convertisseur A/N du canal physique correspondant peut être indiqué dans ce registre. La valeur 65 536 (0x10000) correspond à un décalage de 1. |
FilterOrder01 |
1 à 4 |
1 |
Sélection de l'ordre de filtrage. |
FilterConstant01 |
1 à 65 535 |
500 |
Fréquence de coupure en hertz. |
... |
|
|
|
ChannelFilter04 |
désactivé activé |
désactivé |
Active/désactive le filtre de canal. |
ChannelErrCheck04 |
désactivé activé |
activé |
Détecte une erreur sur le canal. |
ChannelType04 |
-10 V à +10 V 0 à 20 mA |
-10 V à +10 V |
Spécifie le type de canal. |
MinLimit04 |
-32 768 à 32 767 |
-32767 |
|
MaxLimit04 |
-32 768 à 32 767 |
32767 |
|
UserGain04 |
-2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
65536 |
Le gain défini par l'utilisateur pour les données du convertisseur A/N du canal physique correspondant peut être indiqué dans ces registres. La valeur 65 536 (0x10000) correspond à un gain de 1. |
Useroffset04 |
-2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
0 |
Le décalage défini par l'utilisateur pour les données du convertisseur A/N du canal physique correspondant peut être indiqué dans ce registre. La valeur 65 536 (0x10000) correspond à un décalage de 1. |
FilterOrder04 |
1 à 4 |
1 |
Sélection de l'ordre de filtrage. |
FilterConstant04 |
1 à 65 535 |
500 |
Fréquence de coupure en hertz. |
Période d'échantillonnage |
50 à 10 000 |
100 |
La période d'échantillonnage est définie sur µs dans ce registre. Cela permet d'optimiser le cycle d'échantillonnage (résolution = 1 µs). La durée de cycle la plus courte qui puisse être configurée est 50 µs. |