TM5C12D6T6L

Introduction

Le module d'E/S compactes TM5C12D6T6L regroupe cinq modules électroniques d'E/S 24 VCC TM5 assemblés.

Cet ensemble comporte :

o2 modules électroniques d'entrées numériques,

o1 module électronique de sorties numériques,

o1 module électronique d'entrées analogiques,

o1 module électronique de sorties analogiques.

Pour plus d’informations, consultez la Description générale du module TM5C12D6T6L.

Description générale

Pour configurer le module d'E/S compactes TM5C12D6T6L, sélectionnez l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Ce tableau décrit les paramètres généraux du module d'E/S compactes TM5C12D6T6L :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Adresse du module

0 à 250

0

L'adresse est définie automatiquement lors de l'ajout des modules d'E/S compactes. La valeur de l'adresse dépend de l'ordre d'ajout du module dans l'arborescence Equipements.

Le module d'E/S compactes n'autorise pas le changement de l'adresse.

Définissez individuellement chaque module électronique d'E/S à l'aide des dossiers SL - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module [description courte du module électronique], par exemple 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA, etc.) disponibles.

NOTE :

oSL représente la position du module électronique dans le module électronique d'E/S compactes.

oxx est le numéro d'indice de position du module électronique (de 1 à 5).

Ce tableau indique le type de module électronique d'E/S associé aux positions 1 à 5 sur le module d'E/S compactes TM5C12D6T6L :

Position du module électronique d'E/S

Type

Référence

SL1

6 entrées numériques

Configuration des modules électroniques d'entrées analogiques 6In.

SL2

6 entrées numériques

SL3

6 sorties numériques

Configuration du module électronique de sortie numérique6Out.

SL4

4 entrées analogiques

Configuration du module électronique d'entrée analogique 4AI ±10 V

SL5

2 sorties analogiques

Configuration du module électronique de sortie analogique 2AO ±10 V / 0-20 mA

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

oMappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.

oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.

oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Mappage des sorties

Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5C12D6T6L :

Canal

Type

Description

SL3_DigitalOutputs

BYTE

Mot de commande de toutes les sorties du module électronique intégré situé en SL3 (bits 6 à 7 : inutilisés).

 

Sortie numérique 00

...

DigitalOutput05

BOOL

Bit de commande de la sortie 0 à 5.

SL5_AnalogOutput01

INT

Mot de commande de la sortie 0

SL5_AnalogOutput02

INT

Mot de commande de la sortie 1

Mappage des états

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5C12D6T6L :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

État SL4

BYTE

Diagnostic de l'entrée analogique SL4.

 

Bit0

...

Bit7

BOOL

Bits de température :

o00 : aucune erreur détectée

o01 : En dessous de la valeur limite inférieure

o10 : au-dessus de la valeur de limite supérieure

o11 : rupture de fil

Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5C12D6T6L :

Canal

Type

Description

SL1_DigitalInputs

BYTE

État de toutes les entrées (bits 6-7 = 0, inutilisés) du module électronique intégré situé en SL1

 

DigitalInput00

...

DigitalInput05

BOOL

État de l'entrée 0 à 5.

SL2_DigitalInputs

BYTE

État de toutes les entrées (bits 6-7 = 0, inutilisés) du module électronique intégré situé en SL2

 

DigitalInput00

...

DigitalInput05

BOOL

État de l'entrée 0 à 5.

SL4_AnalogInput00

...

SL4_Entrée analogique 03

BYTE

Valeur actuelle de l'entrée 0 à 3.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5C12D6T6L :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

SL1_InputFilter

0 à 127

10

Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques dans la plage 0 à 127 10, réglable par pas de 100 µs.

SL2_InputFilter

0 à 127

10

Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques dans la plage 0 à 127 10, réglable par pas de 100 µs.

SL4_InputFilter

désactivé

niveau 2

niveau 4

niveau 8

niveau 16

niveau 32

niveau 64

niveau 128

désactivé

Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques.

SL4_InputLimitation

16383

désactivé

4095

511

8191

1023

2047

255

16383

Définit la limitation de la rampe d'entrée du filtre d'entrée.

SL4_ChannelType01

...

SL4_ChannelType04

-10 V à +10 V

0 à 20 mA

-10 V à +10 V

Spécifie le type de canal.

SL4_LowerLimit

-32 768 à 32 767

-32767

Spécifie la limite inférieure de mesure.

SL4_UpperLimit

-32 768 à 32 767

32767

Spécifie la limite supérieure de mesure.

SL5_ChannelType01

SL5_ChannelType02

-10 V à +10 V

0 à 20 mA

-10 V à +10 V

Spécifie le type de canal.