TM5CAI8O8CVL

Introduction

Le module d'E/S compactes TM5CAI8O8CVL regroupe quatre modules électroniques d'E/S 24 VCC TM5 assemblés.

Cet ensemble comporte :

odeux modules électroniques d'entrées analogiques,

oun module factice,

odeux modules électroniques de sorties analogiques.

Pour plus d’informations, consultez la Description générale du module TM5CAI8O8CVL.

Description générale

Pour configurer le module d'E/S compactes TM5CAI8O8CVL, sélectionnez l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Ce tableau décrit les paramètres généraux du module d'E/S compactes TM5CAI8O8CVL :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Adresse du module

0 à 250

0

L'adresse est définie automatiquement lors de l'ajout des modules d'E/S compactes. La valeur de l'adresse dépend de l'ordre d'ajout du module dans l'arborescence Equipements.

Les modules d'E/S compacts n'autorisent pas la modification de l'adresse.

Définissez individuellement chaque module électronique d'E/S à l'aide des dossiers SL.xx - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module [description courte du module électronique], par exemple 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA, etc.) disponibles.

NOTE :

oSL représente la position du module électronique dans le module électronique d'E/S compactes.

oxx est le numéro d'indice de position du module électronique (1, 2, 4, 5).

Ce tableau indique le type de module électronique d'E/S associé aux positions 1, 2, 4, 5 sur le module d'E/S compactes TM5CAI8O8CVL :

Position du module électronique d'E/S

Type

Référence

SL1

4 entrées analogiques

Configuration des modules électroniques d'entrées analogiques 4AI ±10 V

SL2

4 entrées analogiques

Configuration des modules électroniques d'entrées analogiques 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

SL4

4 sorties analogiques

Configuration du module électronique de sortie analogique 4AO ±10 V

SL5

4 sorties analogiques

Configuration du module électronique de sortie analogique 4AO 0-20 mA

NOTE : SL3 n'apparaît pas dans l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur, car c'est le module factice qui ne peut pas être configuré.

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

oMappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.

oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.

oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Mappage des sorties

Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5CAI8O8CVL :

Canal

Type

Description

SL4_AnalogOutput00

...

SL4_AnalogOutput03

INT

Mot de commande de la sortie 0 à 3.

SL5_AnalogOutput00

...

SL5_AnalogOutput03

INT

Mot de commande de la sortie 0 à 3.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5CAI8O8CVL :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

État entrée analogique SL1

BYTE

État thermique

 

Bit0 entrée analogique SL1 00

...

Bit7 entrée analogique SL1 03

BOOL

Bits de température :

o00 : aucune erreur détectée

o01 : En dessous de la valeur limite inférieure

o10 : au-dessus de la valeur de limite supérieure

o11 : rupture de fil

État entrée analogique SL2

BYTE

État thermique

 

Bit0 entrée analogique SL2 00

...

Bit7 entrée analogique SL2 03

BOOL

Bits de température :

o00 : aucune erreur détectée

o01 : En dessous de la valeur limite inférieure

o10 : au-dessus de la valeur de limite supérieure

o11 : rupture de fil

Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5CAI8O8CVL :

Canal

Type

Description

SL4_AnalogInput00

...

SL4_AnalogInput03 

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0 à 3.

SL5_AnalogInput00

...

SL5_AnalogInput03 

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0 à 3.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5CAI8O8CVL :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

SL2_ChannelType01

...

SL2_ChannelType04

0 à 20 mA

4 à 20 mA

0 à 20 mA

Spécifie le type de canal.

SL5_ChannelType01

...

SL5_ChannelType04

0 à 20 mA

-

Spécifie le type de canal.