TM5SDM12DT

Introduction

Le module d'extension TM5SDM12DT est un module électronique d'entrée numérique 24 VCC doté de 8 et 4 entrées.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Module électronique 8DI/4DO Tr 1 fil TM5SDM12DT.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

oMappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.

oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.

oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.

Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.

Mappage des sorties

Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5SDM12DT :

Canal

Type

Description

Sorties

BYTE

Mot de commande de toutes les sorties

 

Sortie numérique 00

BOOL

Bit de commande de la sortie 0

...

 

Sortie numérique 03

Bit de commande de la sortie 3

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SDM12DT :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

État entrées numériques

BYTE

État du module

 

État des sorties numériques 00

BOOL

État de la sortie numérique 00 (0 = OK)

StatusDigitalOutputs01

BOOL

État de la sortie numérique 01 (0 = OK)

StatusDigitalOutputs02

BOOL

État de la sortie numérique 02 (0 = OK)

StatusDigitalOutputs03

BOOL

État de la sortie numérique 03 (0 = OK)

Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SDM12DT :

Canal

Type

Description

Entrées

BYTE

Mot d'état de toutes les entrées

 

DigitalInput00

BOOL

État de la sortie numérique 00 (0 = OK)

...

 

DigitalInput07

État de la sortie numérique 07 (0 = OK)

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.