Le module d'extension TM5SDI12D est un module électronique 24 VCC doté de 12 entrées numériques.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Module électronique 12DI 24 VCC logique positive à 1 fil TM5SDI12D.
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Reportez-vous aux paragraphes suivants :
oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SDI12D :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SDI12D :
Canal |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
Entrées numériques |
BYTE |
État de toutes les entrées |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
État de l'entrée 0 |
... |
... |
||
DigitalInput11 |
État de l'entrée 11 |
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SDI12D :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
Filtre d'entrées |
0 à 127 |
10 |
Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques, réglable par pas de 100 µs. |