TM5SDO2RTM5SDO2R et TM5SDO4RTM5SDO4R

Introduction

Les modules d'extension TM5SDO2R et TM5SDO4R sont des modules électroniques de sorties numériques 30 VCC dotés respectivement de 2 et 4 sorties.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :

Référence

Référence

TM5SDO2R

Module électronique 2DO 30 VCC/230 VCA 5 A Relais C/O TM5SDO2R

TM5SDO4R

Module électronique 4DO 30 VCC/230 VCA 5 A Relais N/O TM5SDO4R

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

oMappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.

oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.

Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.

Mappage des sorties

Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5SDO2R et du TM5SDO4R :

Canal

Type

Description

Sorties

BYTE

Mot de commande de toutes les sorties

 

Sortie numérique 00

BOOL

Bit de commande de la sortie 0

...

...

DigitalOutput03(1)

Bit de commande de la sortie 3

(1)   Le nombre de bits de sorties numériques correspond au nombre de sorties du module.

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SDO2R et du TM5SDO4R :

Canal

Type

Description

Entrées

BYTE

Mot d'état de toutes les entrées

CC OK

BOOL

0 = non valide

1 = valide

réservé

BOOL

Inutilisé

Réseau OK

BOOL

0 = pas OK

1 = OK

Données d'E/S valides

BOOL

0 = valide

1 = non valide

réservé

BOOL

Inutilisé

réservé

BOOL

Inutilisé

réservé

BOOL

Inutilisé

réservé

BOOL

Inutilisé

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.