TM5SE1IC02505

Introduction

Le TM5SE1IC02505 est un module électronique d'entrée experte 5 ou 24 VCC doté d'un canal d'entrée pour un codeur incrémental ABR.

Le signal du codeur est décompté comme suit :

G-SE-0017478.1.gif-high.gif

 

 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Module électronique 1 HSC INC 250 kHz 5 VCC TM5SE1IC02505.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

-

Alimentation

BYTE

État de l'alimentation du codeur

 

PowerSupply01

BOOL

État de l'alimentation du codeur 24 VCC (0 = OK)

PowerSupply02

État de l'alimentation du codeur 5 VCC (0 = OK)

Entrées

Entrées

BYTE

État de toutes les entrées analogiques (bits 6 à 7 inutilisés)

 

SignalA

BOOL

Signal A du codeur

SignalB

BOOL

Signal B du codeur

SignalR

BOOL

Impulsion de référence du codeur

réservé

BOOL

réservé

DigitalInput01

BOOL

État de l'entrée numérique 0

DigitalInput02

BOOL

État de l'entrée numérique 1

réservé

BOOL

réservé

réservé

BOOL

réservé

-

Encoder01

DINT

Codeur incrémental

-

StatusInput01

BYTE

État du codeur incrémental 01 (voir ci-dessous)

-

ReferenceModeEncoder01

BYTE

Mode de référence - codeur incrémental 01

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Registre État entrée 01

Ce registre contient des informations indiquant si le processus de référencement est inactif, actif ou terminé.

Ce tableau décrit le registre StatusInput01 :

Bit

Description

0-1

Toujours 0.

2

Quand le référencement est actif (ON), ce bit est toujours à 1 après la première impulsion de référence. Quand le référencement est désactivé (OFF), ce bit est toujours à 0.

3

Quand le référencement est activé (ON), ce bit bascule après chaque référence terminée. Quand le référencement est désactivé (OFF), ce bit est toujours à 0.

4

Ce bit est toujours à 1 après la première impulsion de référence.

5 à 7

Compteur libre, incrémenté à chaque impulsion de référence.

Exemple :

Valeur du registre

Description

00000000 en binaire

00 hex

Référencement désactivé ou déjà en cours.

00111100 en binaire

3C hex

Première référence terminée, valeur de référence appliquée dans le registre Encoder00.

xxx11100 en binaire

xB en hexadécimal

Les bits 5 à 7 sont modifiés de manière séquentielle à chaque impulsion de référence.

xxx1x100 en binaire

xx en hexadécimal

Bits modifiés continuellement avec le référencement continu de la configuration. À chaque impulsion de référence, la valeur de référence est appliquée au registre Encoder00.

Registre ReferenceModeEncoder01

Ce registre détermine le mode de référence du codeur.

Ce tableau décrit le registre ReferenceModeEncoder01 :

Bit

Valeur

Description

0-1

00

Référencement DÉSACTIVÉ

01

Référence ponctuelle (une seule occurrence)

11

Référencement continu

2 à 5

0000

Bit à valeur 0 permanente

6-7

00

Référencement DÉSACTIVÉ

Exemple :

Valeur du registre

Description

00000000 en binaire

00 hex

Référencement DÉSACTIVÉ

11000001 en binaire

C1 en hexadécimal

Référence ponctuelle (une seule occurrence).

Au démarrage après la fin du processus de référencement, réglez ce registre sur 00 hex. Puis attendez que StatusInput00 prenne également la valeur x0 hex.

11000011 en binaire

C3 en hexadécimal

Référencement continu : le référencement intervient à chaque impulsion de référence.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SE1IC02505 :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

PresetABR01_32Bit

-2 147 483 648 à 2 147 483 647

0

Référencement de valeur prédéfinie pour le compteur ; la valeur définie ici est appliquée à la valeur du compteur lorsque le processus de référencement est terminé.

Front de référence

Désactivé

augmentation

diminution

Désactivé

Sélectionne le front de l'impulsion de référence pour le référencement.

Commutateur d'activation de référence

actif faible

actif élevé

actif faible

Front de configuration de l'entrée numérique 01.

Commutateur d'activation de référence

désactivé

activé

désactivé

Active/Désactive le paramètre ci-dessus