TM5SBET1

Introduction

Le module électronique d'extension TM5SBET1 est un émetteur qui émet sur le bus de données TM5.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Module électronique émetteur TM5SBET1.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Consultez la section Mappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.

Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SBET1 :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

État entrées

BYTE

État du module

 

StatusInput00

BOOL

Avertissement alimentation de bus :

o0 = OK

o1 = basse tension < 4,7 V

réservé

Inutilisé (bit = 0)

StatusInput01

Avertissement alimentation d'E/S :

o0 = OK

o1 = alimentation d'E/S < 20,4 V

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.