Le module électronique d'extension TM5SBET7 est un émetteur qui émet sur le bus de données TM7 et connecte le bus d'alimentation TM7 aux blocs d'E/S d'extension TM7.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Module électronique émetteur TM5SBET7.
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Consultez la section Mappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SBET7 :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
État entrées |
BYTE |
État du module |
|
|
StatusInput00 |
BOOL |
Avertissement alimentation de bus : o0 = OK o1 = basse tension < 4,7 V ou intensité > 2,3 A |
réservé |
Inutilisé (bit = 0) |
||
StatusInput01 |
Avertissement alimentation d'E/S : o0 = OK o1 = alimentation d'E/S < 20,4 V |
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.