Le module électronique d'extension TM5SBER2 est un récepteur qui reçoit sur le bus de données TM5.
Pour plus d'informations, reportez-vous au module électronique récepteur TM5SBER2.
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Consultez la section Mappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SBER2 :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
État entrées |
BYTE |
État du module |
|
|
StatusInput00 |
BOOL |
Avertissement alimentation de bus : o0 = OK o1 = basse tension < 4,7 V ou intensité > 2,3 A |
réservé |
Inutilisé (bit=0) |
||
StatusInput01 |
Avertissement alimentation d'E/S : o0 = OK o1 = alimentation d'E/S < 20,4 V |
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.