Présentation du bloc TM7BAI4TLA

Caractéristiques principales

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bloc TM7BAI4TLA :

Caractéristiques principales

 

Nombre de voies d'entrée

4

Type de mesure

Température

Type de capteur d'entrée

PT100/PT1000

KTY10 / KTY84 (capteur en silicium)

Résolution

16 bits

Type de raccordement de capteur

M12, codé A, type de connecteur femelle

Description

La figure suivante illustre le bloc TM7BAI4TLA :

G-SE-0006514.1.gif

 

(A)   Connecteur IN bus TM7

(B)   Connecteur OUT bus TM7

(C)   Connecteur IN alimentation 24 VCC

(D)   Connecteur OUT alimentation 24 VCC

(1)   Connecteurs d'entrée

(2)   Voyants d'état

Affectations des connecteurs et des voies

Le tableau suivant présente les affectations des connecteurs et des voies du bloc TM7BAI4TLA :

Connecteurs d'entrée

Voyants d'état des entrées

Type de voie

Voies

1

1

Entrée

I0

2

2

Entrée

I1

3

3

Entrée

I2

4

4

Entrée

I3

Voyants d'état

La figure suivante illustre les voyants d'état du bloc TM7BAI4TLA :

G-SE-0006368.1.gif

 

(1)   Voyants d'état du bus d'alimentation TM7, jeu de deux voyants : 1.1 (vert) et 1.2 (rouge)

(2)   Voyants d'état des entrées, quatre voyants : 1, 2, 3 et 4 (vert)

(3)   Voyants d'état du bloc d'entrées, jeu de deux voyants : 3.1 (vert) et 3.2 (rouge)

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bus TM7 du bloc TM7BAI4TLA :

Voyants d'état du bus TM7

Description

Voyant 1.1

Voyant 1.2

Eteint

Eteint

Pas d'alimentation sur le bus TM7

Allumé

Allumé

Bus TM7 à l'état préopérationnel :

oalimentation sur le bus TM7 et

obloc non initialisé

Allumé

Eteint

Bus TM7 à l'état opérationnel

Eteint

Allumé

Erreur sur le bus TM7

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état des entrées du bloc TM7BAI4TLA :

Voyants des voies

Etat

Description

1 - 4

Eteint

Connexion ouverte, ou capteur déconnecté ou non utilisé

Clignotant

Dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée ou connexion interrompue

Allumé

Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, une valeur est disponible

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bloc d'entrées TM7BAI4TLA :

Voyants d'état du bloc

Etat

Description

3.1

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat préopérationnel

Allumé

État opérationnel

3.2

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Clignotement simple

Erreur détectée sur une voie d'entrée

Clignotement double

Alimentation en dehors de la plage valide

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation