Caractéristiques du bloc TM7BAO4VLA

Caractéristiques générales

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION

oUtilisez cet équipement uniquement dans des lieux non dangereux ou dans des lieux conformes aux spécifications Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, ou aux spécifications ATEX Groupe II, Zone 2 pour les lieux dangereux, conformément à la réglementation locale et/ou nationale en vigueur.

oNe remplacez pas les composants susceptibles d'altérer la conformité de cet équipement aux spécifications relatives à une utilisation dans des zones dangereuses.

oAssurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou déconnecter l'équipement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE : tout équipement supplémentaire utilisé en conjonction avec l'équipement décrit ici doit également être adapté au lieu d'utilisation.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques générales du bloc TM7BAO4VLA :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Plage d'alimentation

18 à 30 VCC

Consommation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC

167 mA

Appel de courant du bus d'alimentation TM7

38 mA

Protection

Contre l'inversion de polarité

Dissipation de puissance

3,8 W max.

Poids

200 g (7.05 oz.)

Code d'identification

5875 déc

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Caractéristiques des sorties

Le tableau suivant présente les caractéristiques des sorties du bloc TM7BAO4VLA :

Caractéristiques des sorties

Nombre de voies de sortie

4

Type de câblage

2 ou 4 fils

Plage de sortie

-10 à 10 VCC

Impédance de charge

1 kΩ min.

Courant nominal

±10 mA max.

Limitation du courant

±40 mA max.

Durée de l'échantillon

400 µs pour toutes les sorties

Temps de stabilisation

1 ms de la pleine échelle (20 VCC)

Filtre de sortie

Fréquence de coupure

2,5 kHz

Type

Passe-bas 1er ordre

Tolérance de sortie - écart maximal à température ambiante de 25 °C (77 °F)

< 0,15 % de la mesure

Tolérance de sortie - dérive de température

0,015 % / °C (0,008 % / °F) de la mesure

Tolérance de sortie - non-linéarité

< 0,15 % de la pleine échelle (20 VCC)

Tolérance de sortie - écart maximal causé par une charge

< 0,01 % (de 10 MΩ à 1 kΩ, résistive)

Résolution numérique

11 bits signe +

Valeur de résolution

4,882 mV

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1

Protection des sorties

Protection contre câblage avec tension d'alimentation 24 VCC et court-circuit

1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Alimentation actionneurs

Le tableau suivant indique l'alimentation des actionneurs du bloc TM7BAO4VLA :

Alimentation

Tension

Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC moins la baisse de tension pour protection interne

Baisse de tension pour protection interne à 500 mA

2 VCC maximum

Courant d'alimentation (pour tous les actionneurs alimentés)

500 mA max.

Protection interne

Surintensité et court-circuit