Présentation du bloc TM7BAO4CLA
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bloc TM7BAO4CLA :
Caractéristiques principales |
||
---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
4 |
|
Type de signal |
Courant |
|
Plage de sortie |
0...20 mA |
|
Résolution |
12 bits |
|
Type de raccordement d'actionneur |
M12, codé A, type de connecteur femelle |
La figure suivante illustre le bloc TM7BAO4CLA :
(A) Connecteur IN bus TM7
(B) Connecteur OUT bus TM7
(C) Connecteur IN alimentation 24 VCC
(D) Connecteur OUT alimentation 24 VCC
(1) Connecteurs de sortie
(2) Voyants d'état
Affectations des connecteurs et des voies
Le tableau suivant présente les affectations des connecteurs et des voies du bloc TM7BAO4CLA :
Connecteurs de sortie |
Voyants d'état des sorties |
Type de voie |
Voies |
---|---|---|---|
1 |
1 |
Sortie |
Q0 |
2 |
2 |
Sortie |
Q1 |
3 |
3 |
Sortie |
Q2 |
4 |
4 |
Sortie |
Q3 |
La figure suivante illustre les voyants d'état du bloc TM7BAO4CLA :
(1) Voyants d'état du bus d'alimentation TM7, jeu de deux voyants : 1.1 (vert) et 1.2 (rouge)
(2) Voyants d'état des sorties, quatre voyants : 1, 2, 3 et 4 (jaune)
(3) Voyants d'état du bloc de sorties, jeu de deux voyants : 3.1 (vert) et 3.2 (rouge)
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bus TM7 du bloc TM7BAO4CLA :
Voyants d'état du bus TM7 |
Description |
|
---|---|---|
Voyant 1.1 |
Voyant 1.2 |
|
Eteint |
Eteint |
Pas d'alimentation sur le bus TM7 |
Allumé |
Allumé |
Bus TM7 à l'état préopérationnel : oalimentation sur le bus TM7 et obloc non initialisé |
Allumé |
Eteint |
Bus TM7 à l'état opérationnel |
Eteint |
Allumé |
Erreur sur le bus TM7 |
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état des sorties du bloc TM7BAO4CLA :
Voyants des voies |
Etat |
Description |
---|---|---|
1 - 4 |
Eteint |
Connexion ouverte ou actionneur déconnecté |
Allumé |
Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, une valeur est disponible |
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bloc de sorties TM7BAO4CLA :
Voyants d'état du bloc |
Etat |
Description |
---|---|---|
3.1 |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Réarmement |
|
Clignotant |
Etat préopérationnel |
|
Allumé |
État opérationnel |
|
3.2 |
Eteint |
OK ou pas d'alimentation |
Clignotement double |
Alimentation en dehors de la plage valide |
|
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |