Le bloc d'extension TM7BAI4PLA est un bloc de capteur de température analogique à 4 voies, équipé de capteurs thermocouple de type d'entrée J, K et S.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bloc 4AI thermocouple J/K/S TM7BAI4PLA.
Onglet Module TM7 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Variable |
Voie |
Type |
Description |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électroniques |
DiagIn |
BYTE |
Bit d'état associé à chaque entrée : o0 : OK o1 : erreur détectée |
|
Entrées |
Temperature 1 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
Temperature 2 |
Valeur actuelle de l'entrée 1 |
||
Temperature 3 |
Valeur actuelle de l'entrée 2 |
||
Temperature 4 |
Valeur actuelle de l'entrée 3 |
||
Terminal Temperature 1 |
INT |
Température de borne de la voie 0 |
|
Terminal Temperature 2 |
Température de borne de la voie 1 |
||
Terminal Temperature 3 |
Température de borne de la voie 2 |
||
Terminal Temperature 4 |
Température de borne de la voie 3 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Si un type de capteur autre que J, K ou S est utilisé, la température de borne doit être mesurée sur au moins une entrée. En fonction de cette valeur, l'utilisateur doit effectuer une compensation de la température de borne.
Compensation de température de borne (soudure froide)
En cas d'utilisation de thermocouples, il faut mesurer la température aux raccordements de bornes du TM7BAI4PLA pour calculer une température absolue exacte au point de mesure du thermocouple. Le capteur utilisé pour mesurer la température de borne est intégré dans le connecteur de thermocouple TM7ACTHA.
NOTE : au moins un capteur de température de borne est nécessaire pour déterminer la température mesurée par les thermocouples raccordés. TM7ACTHA Sinon, la valeur 7FFF hex est calculée pour tous les thermocouples raccordés.
La précision de la mesure de température des thermocouples raccordés est fonction du nombre de capteurs de température de borne raccordés au bloc.
NOTE : si les types J, K et S sont utilisés, vous devez sélectionner la compensation de température de borne.
La température mesurée au niveau du raccordement de référence externe est enregistrée dans la zone d'E/S du bloc TM7BAI4PLA. Le bloc TM7BAI4PLA calcule la température de thermocouple en interne à partir de la tension mesurée et de la valeur de la température du raccordement de référence (par voie).
Ce tableau fournit des exemples de configurations possibles :
TM7ACTHA raccordé au connecteur d'entrée |
Description |
---|---|
1 |
La compensation de température de borne pour les 4 voies est effectuée à l'aide de la température mesurée au connecteur 1. |
1 and 3 |
La compensation de température de borne pour les voies I0 et I1 est effectuée à l'aide de la température mesurée au connecteur 1. La compensation de température de borne pour les voies I2 et I3 est effectuée à l'aide de la température mesurée au connecteur 3. |
1, 2, 3 et 4 |
La compensation de température de borne est effectuée à l'aide de la température mesurée au connecteur correspondant. |
NOTE : pour connaître la correspondance entre les connecteurs et les voies, reportez-vous à la section Affectations des connecteurs et des voies. |
Type de capteur et désactivation de voie
Le bloc est conçu pour différents types de capteurs. Le type de capteur doit être spécifié du fait des différentes valeurs de réglage. Pour gagner du temps, des voies peuvent être mises hors tension individuellement.
Ce tableau indique le code correspondant aux types de capteur :
Types de capteur |
Valeur numérique |
Température °C (°F) |
Résolution °C (°F) |
---|---|---|---|
Type de capteur N |
-2700...2372 |
-270...1300 (-454...2372) |
0.1 (0.18) |
Type de capteur R |
-500...1664 |
-50...1664 (-58...3027) |
0.1 (0.18) |
Type de capteur J |
-2 200 à 12 000 |
-220 à 1 200 (-364 à 2 192) |
0.1 (0.18) |
Type de capteur K |
-2 700 à 13 720 |
-270 à 1 372 (-454 à 2 501) |
0.1 (0.18) |
Type de capteur S |
-500 à 17 680 |
-50 à 1 768 (-58 à 3 214) |
0.1 (0.18) |
Plage de mesure de ±32 767 mV |
-32 768 à 32 767 |
– |
1 µV |
Plage de mesure de ±65 534 mV |
-32 768 à 32 767 |
– |
2 µV |
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit les paramètres définis apr l'utilisateur du module :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
Filter |
50 Hz 60 Hz 250 Hz 500 Hz |
50 Hz |
Valeur du filtre d'entrée analogique. |
Sensor type |
off J K S N R valeur brute 1uV valeur brute 2uV |
off |
Définit le type de capteur. Le type de capteur est appliqué à toutes les voies |
DisableChannel01 ... DisableChannel04 |
activé off |
activé |
Activé : la voie est désactivée. NOTE : La désactivation sélective des voies inutilisées diminue le temps de cycle du module électronique. |