TM7BAM4CLA

Introduction

Le bloc d'extension TM7BAM4CLA est un bloc à 2 entrées analogiques 20 mA et 2 sorties analogiques 20 mA.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bloc TM7BAM4CLA 2AI/2AO 20 mA.

Onglet Module TM7 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :

Variable

Voie

Type

Description

ModuleOK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électroniques

Entrées

AnalogInput 1-2 0

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

AnalogInput 1-2 1

Valeur actuelle de l'entrée 1

Sorties

AnalogOutput 3-4 0

INT

Mot de commande de la sortie 0

AnalogOutput 3-4 1

Mot de commande de la sortie 1

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Niveau de filtre

La valeur d'entrée est évaluée par rapport au niveau de filtrage. Une limitation d'entrée peut alors être appliquée à l'aide de cette évaluation.

Formule d'évaluation de la valeur d'entrée :

G-SE-0001348.2.gif-high.gif

 

 

Les exemples ci-dessous présentent le fonctionnement d'une limitation d'entrée en fonction d'un saut d'entrée et d'une perturbation.

Exemple 1 : la valeur d'entrée effectue un saut de 8000 à 16 000. Le diagramme affiche la valeur évaluée avec les paramètres suivants :

Limitation d'entrée = 0

Niveau de filtrage = 2 ou 4

G-SE-0001346.2.gif

 

1   Valeur d'entrée

2   Valeur évaluée : niveau de filtrage 2

3   Valeur évaluée : niveau de filtrage 4

4   Saut d'entrée

 

Exemple 2 : une perturbation est imposée à la valeur d'entrée. Le diagramme affiche la valeur évaluée avec les paramètres suivants :

Limitation d'entrée = 0

Niveau de filtrage = 2 ou 4

G-SE-0001347.2.gif

 

1   Valeur d'entrée

2   Valeur évaluée : niveau de filtrage 2

3   Valeur évaluée : niveau de filtrage 4

4   Perturbation (Pointe)

Limitation d'entrée

La limitation d'entrée ne peut s'effectuer que lorsqu'un filtre est utilisé. Elle a lieu avant le filtrage.

L'ampleur de la modification dans la valeur d'entrée est vérifiée afin de s'assurer que les limites spécifiées ne sont pas dépassées. Si les valeurs sont dépassées, la valeur d'entrée ajustée est égale à l'ancienne valeur ± la valeur limite.

La limitation d'entrée est particulièrement adaptée à la suppression des perturbations (surtensions). Les exemples ci-dessous présentent le fonctionnement d'une limitation d'entrée en fonction d'un saut d'entrée et d'une perturbation.

Exemple 1 : la valeur d'entrée effectue un saut de 8000 à 17 000. Le diagramme affiche la valeur d'entrée ajustée pour les paramètres suivants :

Limitation d'entrée = 2047

Niveau de filtrage = 2

G-SE-0001745.3.gif-high.gif

 

1   Valeur d'entrée

2   Valeur d'entrée ajustée interne avant filtrage

3   Saut d'entrée

Exemple 2 : une perturbation est imposée à la valeur d'entrée. Le diagramme affiche la valeur d'entrée ajustée avec les paramètres suivants :

Limitation d'entrée = 2047

Niveau de filtrage = 2

G-SE-0001746.3.gif-high.gif

 

1   Valeur d'entrée

2   Valeur d'entrée ajustée interne avant filtrage

3   Perturbation (Pointe)

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit les paramètres définis par l'utilisateur du module :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

InputFilter

off

Niveau2

Niveau 4

Niveau 8

Niveau 16

Niveau 32

Niveau 64

Niveau 128

off

Définition du niveau de filtrage

InputLimitation

off

4 095

511

8191

1023

16 383

2047

255

16 383

Spécifie la limitation de la rampe d'entrée.

NOTE : Paramètre disponible uniquement si un filtre d'entrée est sélectionné.