TM7BDI8B, TM7BDI16A et TM7BDI16B
Les blocs d'extension TM7BDI8B, TM7BDI16A et TM7BDI16B sont des blocs d'entrée numériques 24 VCC à 8 ou 16 entrées.
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :
Référence |
Source d'informations à consulter |
---|---|
TM7BDI8B |
|
TM7BDI16A |
|
TM7BDI16B |
Onglet Module TM7 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Variable |
Voie |
Type |
Description |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électroniques |
Entrées |
DigitalInput00 ... DigitalInput15(1) |
BOOL |
Etat de l'entrée 0 ... État de l'entrée 15 |
(1) Le nombre de bits DigitalInput correspond au nombre d'entrées du module. |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ces modules n'ont pas de paramètres définis par l'utilisateur par défaut.