TM7BDO8TAB

Introduction

Le bloc d'extension TM7BDO8TAB est un bloc de sorties numériques 24 VCC à 8 sorties.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bloc TM7BDO8TAB 8DO 24 VCC source.

Onglet Module TM7 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :

Variable

Voie

Type

Description

ModuleOK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électroniques

DiagIn1

BYTE

Bit d'état associé à chaque sortie :

o0 : OK

o1 : erreur détectée

Sorties

DigitalOutput00

...

DigitalOutput07

BOOL

Commande de la sortie 0

...

Commande de la sortie 7

NOTE : Le numéro de DigitalOutput•• correspond au numéro de StatusDigitalOutput••. Le mot StatusDigitalOutputs n'est pas utilisé si le paramètre Etat de sortie est désactivé.

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce module n'a pas de paramètres définis par l'utilisateur par défaut.