TM7BDM8B, TM7BDM16A et TM7BDM16B
Les blocs d'extension TM7BDM8B, TM7BDM16A et TM7BDM16B sont des blocs d'entrée ou sortie numériques configurables 24 VCC à 8 ou 16 voies.
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :
Référence |
Source d'informations à consulter |
---|---|
TM7BDM8B |
|
TM7BDM16A |
|
TM7BDM16B |
Onglet Module TM7 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Variable |
Voie |
Type |
Description |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK (pour un module à 16 voies) |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électroniques |
DiagIn1 (pour un module à 8 voies) |
Bit d'état associé à chaque E/S : o0 : OK o1 : erreur détectée |
||
Entrées |
Digital Input 1 ... Digital Input 16(1) |
BOOL |
Etat de l'entrée 0 ... État de l'entrée 15 |
Sorties |
Digital Output 1 ... Digital Output 16(1) |
BOOL |
Commande de la sortie 0 ... Commande de la sortie 15 |
(1) Le numéro d'entrée numérique ou de sortie numérique correspond au numéro de la voie du bloc. |
NOTE : Pour chaque voie, il y a un numéro unique de DigitalInput•• ou de DigitalOutput••. Le numéro de DigitalOutput•• correspond au numéro de StatusDigitalOutput••. Le mot StatusDigitalOutputs n'est pas utilisé si le paramètre Etat de sortie est désactivé.
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit les paramètres définis par l'utilisateur du module :
Nom |
Valeur |
Par défaut |
Description |
---|---|---|---|
Direction01 ... Direction16(1) |
. sortie |
. |
Configure la voie en tant qu'entrée ou sortie. |
InputFilter |
0...127 |
0 |
Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques de la plage 0...127 (0...12.7 ms). |
(1) Le numéro de Direction est égal au numéro de voie du bloc. |